寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-5-12-NI-PE | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-16-NI-PE | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-20-NI-PE | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-25-NI-PE | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | - |
| LDMS-5-32-NI-PE | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | - |
| LDMS-5-40-NI-PE | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | - |
| LDMS-5-50-NI-PE | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | - |
材質・仕上げ
| LDMS-NI-PE | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) 電解研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | SUS304 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。






