寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECMS-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-10-SK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-12-SK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-16-SK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-20-SK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-25-SK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-32-SK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECMS-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECMSステンレス製 | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
同形状でめねじタイプのLECFLECFSがあります。
LECFLECFS
- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |