• クランプレバー

LEFS-8B-MD

プラクランプレバー(めねじ) - 金属検知対応

Metal Detectable Plastic Clamp Levers

LEFS-8B-MDの形状図

LEFS-MDプラクランプレバー(めねじ) - 金属検知対応寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEFS-8B-MD M8 1.25 14 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 55 2,110 2,321 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LEFS-8B-MDの材質・仕上げ

LEFS-MD
レバー部 ナイロン6・鉄系成分
(ブルーグレー)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

LEFS-8B-MDの特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • 金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属検知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。
  • レバー部は食品等で使われにくい青系色を使用しています。
  • 食品衛生法 昭和34 年厚生省告示第370 号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにはばらつきがあります。
ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LEFS-MDにはこのような商品があります

クランプレバーにはこのような商品があります