寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMS-12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 108 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | BK | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | OR | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | SG | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | BK | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | OR | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | SG | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | BK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | OR | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 121 | SG | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | BK | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | OR | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 128 | SG | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | BK | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | OR | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 138 | SG | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | BK | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | OR | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 149 | SG | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEMS | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LEM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LEME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LEMS----ステンレス製 - LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |