寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHFS-3-CR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | CR | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-4-CR | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 31 | CR | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-5-CR | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 31 | CR | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-6-CR | M6 | 1 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 30 | CR | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-6B-CR | M6 | 1 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 74 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-8-CR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 72 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-8B-CR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 124 | CR | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHFS-10-CR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 120 | CR | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHFS-CR | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。