• クランプレバー

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

LUDM

形状図

LUDMプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
SG
YW
BK
BL
OR

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-52-3-6-SG M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-YW M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-BK M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-BL M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-6-OR M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-SG M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-YW M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-BK M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-BL M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-8-OR M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-SG M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-YW M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-BK M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-BL M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-10-OR M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-SG M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-YW M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-BK M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-BL M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-12-OR M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-SG M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-YW M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-BK M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-BL M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-3-16-OR M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-SG M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-YW M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-BK M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-BL M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-10-OR M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-SG M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-YW M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-BK M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-BL M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-12-OR M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-SG M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-YW M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-BK M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-BL M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-16-OR M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-SG M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-YW M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-BK M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-BL M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-20-OR M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-SG M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-YW M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-BK M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-BL M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-25-OR M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-SG M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-YW M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-BK M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-BL M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-4-32-OR M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 YW 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BL 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 SG 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 YW 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BK 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BL 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 OR 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 SG 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 YW 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BK 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BL 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 OR 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 SG 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 YW 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BK 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BL 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 OR 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 SG 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 YW 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BK 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BL 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 OR 650 715 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 SG 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 YW 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BK 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BL 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 OR 660 726 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 SG 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 YW 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BK 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BL 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 OR 680 748 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 SG 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 YW 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BK 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BL 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 OR 690 759 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 SG 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 YW 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BK 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BL 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 OR 710 781 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-SG M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-YW M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-BK M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-BL M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-12-OR M6 1 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-SG M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-YW M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-BK M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-BL M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-16-OR M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-SG M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-YW M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-BK M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-BL M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-20-OR M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-SG M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-YW M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-BK M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-BL M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-25-OR M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-SG M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-YW M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-BK M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-BL M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-32-OR M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-SG M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-YW M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 YW 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-BK M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-BL M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BL 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-40-OR M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-SG M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-YW M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 YW 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-BK M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-BL M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BL 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-50-OR M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-SG M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-YW M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-BK M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-BL M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-6-63-OR M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-SG M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-YW M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-BK M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-BL M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-OR M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 SG 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 YW 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BK 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BL 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 OR 780 858 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 YW 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BL 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 YW 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BL 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 SG 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 YW 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BK 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BL 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 OR 880 968 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-SG M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-YW M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 YW 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-BK M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-BL M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BL 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-20-OR M10 1.5 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-SG M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-YW M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 YW 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-BK M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-BL M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BL 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-25-OR M10 1.5 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-SG M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-YW M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 YW 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-BK M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-BL M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BL 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-32-OR M10 1.5 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-SG M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-YW M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 YW 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-BK M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-BL M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BL 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-40-OR M10 1.5 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-SG M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 SG 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-YW M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 YW 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-BK M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BK 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-BL M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BL 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-50-OR M10 1.5 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 OR 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-SG M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 SG 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-YW M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 YW 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-BK M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BK 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-BL M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BL 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-63-OR M10 1.5 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 OR 890 979 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-SG M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-YW M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 YW 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-BK M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-BL M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BL 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-67-10-80-OR M10 1.5 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-SG M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-YW M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-BK M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-BL M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-16-OR M8 1.25 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-SG M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-YW M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-BK M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-BL M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-20-OR M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-SG M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-YW M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-BK M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-BL M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-25-OR M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-SG M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-YW M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 YW 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-BK M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-BL M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BL 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-32-OR M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-SG M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-YW M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 YW 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-BK M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-BL M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BL 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-40-OR M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-SG M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-YW M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 YW 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-BK M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-BL M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BL 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-50-OR M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-SG M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-YW M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 YW 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-BK M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-BL M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BL 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-63-OR M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-SG M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-YW M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 YW 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-BK M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-BL M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BL 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-8-80-OR M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-SG M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-YW M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-BK M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-BL M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-OR M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 YW 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BL 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 YW 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BL 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 YW 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BL 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 YW 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BL 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 YW 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BL 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 YW 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BL 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-SG M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-YW M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-BK M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-BL M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-25-OR M12 1.75 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-SG M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-YW M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 YW 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-BK M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-BL M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BL 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-32-OR M12 1.75 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-SG M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-YW M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 YW 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-BK M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-BL M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BL 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-40-OR M12 1.75 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-SG M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-YW M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 YW 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-BK M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-BL M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BL 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-50-OR M12 1.75 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-SG M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-YW M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 YW 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-BK M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-BL M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BL 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-63-OR M12 1.75 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-SG M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-YW M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 YW 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-BK M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-BL M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BL 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-78-12-80-OR M12 1.75 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-SG M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 SG 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-YW M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 YW 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-BK M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BK 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-BL M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BL 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-25-OR M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 OR 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-SG M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-YW M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 YW 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-BK M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-BL M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BL 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-32-OR M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-SG M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-YW M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 YW 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-BK M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-BL M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BL 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-40-OR M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-SG M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-YW M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 YW 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-BK M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-BL M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BL 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-50-OR M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-SG M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-YW M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 YW 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-BK M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-BL M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BL 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-63-OR M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-SG M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 SG 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-YW M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 YW 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-BL M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BL 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LUDM-93-12-80-OR M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 OR 1,450 1,595 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LUDM
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDM----スティール製
    LUDMS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LUDMプラクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります