寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDM-52-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-6-YW | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-6-BL | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-8-YW | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-8-BL | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-10-YW | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-10-BL | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-12-YW | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-12-BL | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-16-YW | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-16-BL | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LUDM | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LUDM----スティール製
LUDMS----ステンレス製 - M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |