寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDM-78-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 62 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-16-YW | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 62 | YW | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 62 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-16-BL | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 62 | BL | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 62 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-20-YW | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | YW | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-20-BL | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | BL | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-25-YW | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | YW | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-25-BL | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | BL | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | SG | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-32-YW | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | YW | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | BK | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-32-BL | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | BL | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | OR | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-40-YW | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | YW | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-40-BL | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | BL | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | SG | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-50-YW | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | YW | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | BK | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-50-BL | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | BL | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | OR | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-63-YW | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | YW | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-63-BL | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | BL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-80-YW | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | YW | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-80-BL | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | BL | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-8-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LUDM | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LUDM----スティール製
LUDMS----ステンレス製 - M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |