• クランプレバー

LUDM-93-12-80-BK

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

LUDM-93-12-80-BKの形状図

LUDMプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品

LUDM-93-12-80-BKの材質・仕上げ

LUDM
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

LUDM-93-12-80-BKの特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDM----スティール製
    LUDMS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LUDMプラクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LUDM-93-12にはこのような商品があります

LUDMにはこのような商品があります