• クランプレバー

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

LUDMS

形状図

LUDMSプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDMS-52-3-6-BK M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-6-BL M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-6-OR M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-6-SG M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-6-YW M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-8-BK M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-8-BL M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-8-OR M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-8-SG M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-8-YW M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-10-BK M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-10-BL M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-10-OR M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-10-SG M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-10-YW M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-12-BK M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-12-BL M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-12-OR M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-12-SG M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-12-YW M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-16-BK M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-16-BL M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-16-OR M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-16-SG M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-3-16-YW M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-10-BK M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-10-BL M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-10-OR M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-10-SG M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-10-YW M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-12-BK M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-12-BL M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-12-OR M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-12-SG M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-12-YW M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-16-BK M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-16-BL M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-16-OR M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-16-SG M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-16-YW M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-20-BK M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-20-BL M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-20-OR M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-20-SG M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-20-YW M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-25-BK M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-25-BL M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-25-OR M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-25-SG M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-25-YW M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-32-BK M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-32-BL M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-32-OR M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-32-SG M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-4-32-YW M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-12-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-12-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-12-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-12-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-12-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-16-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-16-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-16-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-16-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-16-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-25-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-25-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-25-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-25-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-25-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-32-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-32-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-32-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-32-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-32-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-40-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-40-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BL 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-40-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-40-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-40-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 YW 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-50-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BK 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-50-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BL 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-50-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 OR 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-50-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 SG 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-5-50-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 YW 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-12-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-12-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-12-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-12-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-12-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-16-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-16-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-16-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-16-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-16-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-25-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-25-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-25-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-25-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-25-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-32-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-32-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BL 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-32-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-32-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-32-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 YW 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-40-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-40-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BL 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-40-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-40-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-40-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 YW 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-50-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BK 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-50-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BL 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-50-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 OR 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-50-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 SG 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-52-6-50-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 YW 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-16-BK M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-16-BL M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-16-OR M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-16-SG M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-16-YW M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-20-BK M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-20-BL M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-20-OR M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-20-SG M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-20-YW M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-25-BK M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-25-BL M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-25-OR M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-25-SG M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-25-YW M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-32-BK M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-32-BL M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-32-OR M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-32-SG M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-32-YW M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-40-BK M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-40-BL M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-40-OR M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-40-SG M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-40-YW M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-50-BK M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-50-BL M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BL 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-50-OR M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-50-SG M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-50-YW M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 YW 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-63-BK M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BK 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-63-BL M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BL 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-63-OR M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 OR 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-63-SG M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 SG 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-6-63-YW M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 YW 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-16-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-16-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-16-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-16-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-16-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-20-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-20-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-20-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-20-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-20-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-32-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-32-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-32-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-32-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-32-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-40-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-40-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BL 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-40-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-40-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-40-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 YW 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-50-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-50-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BL 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-50-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-50-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-50-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 YW 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-63-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BK 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-63-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BL 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-63-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 OR 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-63-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 SG 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-67-8-63-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 YW 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-20-BK M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-20-BL M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-20-OR M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-20-SG M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-20-YW M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-25-BK M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-25-BL M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-25-OR M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-25-SG M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-25-YW M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-32-BK M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-32-BL M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-32-OR M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-32-SG M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-32-YW M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-40-BK M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-40-BL M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-40-OR M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-40-SG M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-40-YW M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-50-BK M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BK 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-50-BL M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BL 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-50-OR M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 OR 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-50-SG M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 SG 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-50-YW M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 YW 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-63-BK M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BK 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-63-BL M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BL 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-63-OR M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 OR 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-63-SG M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 SG 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-63-YW M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 YW 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-80-BK M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BK 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-80-BL M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BL 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-80-OR M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 OR 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-80-SG M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 SG 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-8-80-YW M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 YW 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-20-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-20-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-20-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-20-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-20-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-25-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-25-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-25-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-25-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-25-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-32-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-32-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-32-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-32-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-32-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-40-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-40-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BL 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-40-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-40-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-40-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 YW 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-50-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BK 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-50-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BL 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-50-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 OR 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-50-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 SG 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-50-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 YW 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-63-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BK 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-63-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BL 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-63-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 OR 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-63-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 SG 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-63-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 YW 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-80-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BK 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-80-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BL 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-80-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 OR 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-80-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 SG 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-78-10-80-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 YW 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-25-BK M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-25-BL M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BL 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-25-OR M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-25-SG M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-25-YW M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 YW 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-32-BK M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-32-BL M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BL 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-32-OR M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-32-SG M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-32-YW M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 YW 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-40-BK M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-40-BL M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BL 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-40-OR M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-40-SG M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-40-YW M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 YW 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-50-BK M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BK 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-50-BL M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BL 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-50-OR M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 OR 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-50-SG M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 SG 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-50-YW M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 YW 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-63-BK M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BK 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-63-BL M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BL 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-63-OR M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 OR 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-63-SG M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 SG 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-63-YW M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 YW 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-80-BL M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BL 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-80-OR M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 OR 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-80-SG M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 SG 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LUDMS-93-12-80-YW M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 YW 3,030 3,333 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LUDMS
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDM----スティール製
    LUDMS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LUDMSプラクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります