寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDMS-52-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-BL | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-YW | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-BL | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-YW | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-BL | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-BL | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-YW | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-BL | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BL | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-YW | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | YW | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BK | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-BL | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BL | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | OR | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | SG | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-YW | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | YW | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BK | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-BL | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BL | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | OR | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | SG | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-YW | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | YW | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LUDMS | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LUDM----スティール製
LUDMS----ステンレス製 - M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |