寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDMS-67-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-BL | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-YW | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-BL | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-YW | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-BL | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-YW | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-BL | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-YW | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-BL | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-YW | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | BK | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-BL | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | BL | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | OR | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | SG | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-YW | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | YW | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | BK | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-BL | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | BL | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | OR | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | SG | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-YW | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | YW | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LUDMS | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LUDM----スティール製
LUDMS----ステンレス製 - M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |