単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | d1 | d2 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCWMS-40-M4-12-A4-HP-HD-E | 40 | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 4 | 4 | 11 | 11.8 | 7 | FSRN-11-7-2-HD-E | 31 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KCWMS-40-M4-12-A4-HP-HD-Eの特長
- ハイジェニックデザインのウィングノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
KCWMS-40-M4-12-A4-HP-HD-Eの材質・仕上げ
KCWMS-A4-HP-HD-E | |
---|---|
ノブ | SUS316相当 研磨 |
シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |