寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | a | A1 | D | H | h | L | L2 | Lm | Lc | 本体 カラー |
許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPAC-12-55-AL | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 38 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-55-ES | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 38 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-55-BK | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 38 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-88-AL | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 43 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-88-ES | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 43 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-88-BK | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 43 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-100-AL | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 47 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-100-ES | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 47 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-100-BK | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 47 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-120-AL | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 49 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-120-ES | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 49 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-120-BK | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 49 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPAC-12-180-AL | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 61 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-180-ES | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 61 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-180-BK | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 61 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-235-AL | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 69 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-235-ES | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 69 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAC-12-235-BK | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 69 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UPAC | |
|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
| 六角穴付きボルト | スティール 三価クロメート処理 |
| ナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 19インチラックに適した寸法です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト・ナットが付属しています。
- 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | アルマイト処理(黒) | つや消し黒 |