寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | a | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | 本体 カラー |
許容荷重*1 (N) | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPAF-12-55-AL | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 14 | AL | 1000 | 28 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-55-BK | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 14 | BK | 1000 | 28 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-55-ES | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 14 | ES | 1000 | 28 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-88-AL | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 14 | AL | 1000 | 31 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-88-BK | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 14 | BK | 1000 | 31 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-88-ES | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 14 | ES | 1000 | 31 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-100-AL | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 14 | AL | 1000 | 34 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-100-BK | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 14 | BK | 1000 | 34 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-100-ES | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 14 | ES | 1000 | 34 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-120-AL | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 14 | AL | 1000 | 37 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-120-BK | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 14 | BK | 1000 | 37 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-120-ES | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 14 | ES | 1000 | 37 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-180-AL | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 14 | AL | 1000 | 50 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-180-BK | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 14 | BK | 1000 | 50 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-180-ES | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 14 | ES | 1000 | 50 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-235-AL | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 14 | AL | 1000 | 59 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-235-BK | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 14 | BK | 1000 | 59 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UPAF-12-235-ES | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 14 | ES | 1000 | 59 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UPAF | |
|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 19インチラックに適した寸法です。
- 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
- 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | アルマイト処理(黒) | つや消し黒 |