寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | D | L | L1 | A | L2 | W1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBF-20-180-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 192 | 180 | 20 | 168 | 42 | 213 | 1000 | AL | M6×12 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-180-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 192 | 180 | 20 | 168 | 42 | 213 | 1000 | BK | M6×12 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-180-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 192 | 180 | 20 | 168 | 42 | 213 | 1000 | ES | M6×12 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-200-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 212 | 200 | 20 | 188 | 42 | 220 | 1000 | AL | M6×12 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-200-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 212 | 200 | 20 | 188 | 42 | 220 | 1000 | BK | M6×12 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-200-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 212 | 200 | 20 | 188 | 42 | 220 | 1000 | ES | M6×12 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-250-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 262 | 250 | 20 | 238 | 42 | 237 | 1000 | AL | M6×12 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-250-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 262 | 250 | 20 | 238 | 42 | 237 | 1000 | BK | M6×12 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-250-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 262 | 250 | 20 | 238 | 42 | 237 | 1000 | ES | M6×12 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-300-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 312 | 300 | 20 | 288 | 42 | 254 | 1000 | AL | M6×12 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-300-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 312 | 300 | 20 | 288 | 42 | 254 | 1000 | BK | M6×12 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-300-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 312 | 300 | 20 | 288 | 42 | 254 | 1000 | ES | M6×12 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-350-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 362 | 350 | 20 | 338 | 42 | 271 | 1000 | AL | M6×12 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-350-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 362 | 350 | 20 | 338 | 42 | 271 | 1000 | BK | M6×12 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-350-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 362 | 350 | 20 | 338 | 42 | 271 | 1000 | ES | M6×12 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-400-AL | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 412 | 400 | 20 | 388 | 42 | 288 | 1000 | AL | M6×12 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-400-BK | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 412 | 400 | 20 | 388 | 42 | 288 | 1000 | BK | M6×12 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-20-400-ES | M6 | 12 | 54 | 54 | 32 | 24 | 412 | 400 | 20 | 388 | 42 | 288 | 1000 | ES | M6×12 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-200-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 412 | 1000 | AL | M8×16 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-200-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 412 | 1000 | BK | M8×16 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-200-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 412 | 1000 | ES | M8×16 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-250-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 436 | 1000 | AL | M8×16 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-250-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 436 | 1000 | BK | M8×16 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-250-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 436 | 1000 | ES | M8×16 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-300-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 460 | 1000 | AL | M8×16 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-300-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 460 | 1000 | BK | M8×16 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-300-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 460 | 1000 | ES | M8×16 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-350-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 484 | 1000 | AL | M8×16 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-350-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 484 | 1000 | BK | M8×16 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-350-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 484 | 1000 | ES | M8×16 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-400-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 508 | 1000 | AL | M8×16 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-400-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 508 | 1000 | BK | M8×16 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-400-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 508 | 1000 | ES | M8×16 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-500-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 556 | 1000 | AL | M8×16 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-500-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 556 | 1000 | BK | M8×16 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-500-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 556 | 1000 | ES | M8×16 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-600-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 604 | 1000 | AL | M8×16 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-600-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 604 | 1000 | BK | M8×16 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-600-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 604 | 1000 | ES | M8×16 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-1000-AL | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 796 | 1000 | AL | M8×16 | 9,080 | 9,988 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-1000-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 796 | 1000 | BK | M8×16 | 9,080 | 9,988 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-28-1000-ES | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 796 | 1000 | ES | M8×16 | 9,080 | 9,988 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-200-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 217 | 200 | 30 | 183 | 51 | 428 | 1000 | AL | M8×16 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-200-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 217 | 200 | 30 | 183 | 51 | 428 | 1000 | BK | M8×16 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-200-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 217 | 200 | 30 | 183 | 51 | 428 | 1000 | ES | M8×16 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-300-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 317 | 300 | 30 | 283 | 51 | 484 | 1000 | AL | M8×16 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-300-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 317 | 300 | 30 | 283 | 51 | 484 | 1000 | BK | M8×16 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-300-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 317 | 300 | 30 | 283 | 51 | 484 | 1000 | ES | M8×16 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-350-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 367 | 350 | 30 | 333 | 51 | 512 | 1000 | AL | M8×16 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-350-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 367 | 350 | 30 | 333 | 51 | 512 | 1000 | BK | M8×16 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-350-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 367 | 350 | 30 | 333 | 51 | 512 | 1000 | ES | M8×16 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-400-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 417 | 400 | 30 | 383 | 51 | 540 | 1000 | AL | M8×16 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-400-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 417 | 400 | 30 | 383 | 51 | 540 | 1000 | BK | M8×16 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-400-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 417 | 400 | 30 | 383 | 51 | 540 | 1000 | ES | M8×16 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-500-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 517 | 500 | 30 | 483 | 51 | 596 | 1000 | AL | M8×16 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-500-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 517 | 500 | 30 | 483 | 51 | 596 | 1000 | BK | M8×16 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-500-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 517 | 500 | 30 | 483 | 51 | 596 | 1000 | ES | M8×16 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-600-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 617 | 600 | 30 | 583 | 51 | 652 | 1000 | AL | M8×16 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-600-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 617 | 600 | 30 | 583 | 51 | 652 | 1000 | BK | M8×16 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-600-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 617 | 600 | 30 | 583 | 51 | 652 | 1000 | ES | M8×16 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-1000-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 1017 | 1000 | 30 | 983 | 51 | 876 | 1000 | AL | M8×16 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-1000-BK | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 1017 | 1000 | 30 | 983 | 51 | 876 | 1000 | BK | M8×16 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBF-30-1000-ES | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 1017 | 1000 | 30 | 983 | 51 | 876 | 1000 | ES | M8×16 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UZBF-AL/UZBF-ES | UZBF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- オフセットタイプ。
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

| α(mm) | |
|---|---|
| UZBF-20 | 6 |
| UZBF-28 | 8 |
| UZBF-30 | 11 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | ||
| UZBF-20-***-AL | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-20-***-ES | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-20-***-BK | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-28-***-AL | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-28-***-ES | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-28-***-BK | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-AL | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-ES | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-BK | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。