120 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ120
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UPAF-12-120-AL UPAF-12-120-BK UPAF-12-120-ES UPAC-12-120-AL UPAC-12-120-ES UPAC-12-120-BK UAF-20-120-AL UAF-20-120-BK UAF-20-120-BL
特長 - - - - - - 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 1,710円 1,710円 1,710円 1,530円 1,530円 1,530円 2,040円 1,350円 1,090円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL ES BK AL BK BL
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 49mm 49mm 49mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手
品番 UAF-20-120-RD UAF-20-120-SG UAF-26-120-AL UAF-26-120-BK UAF-26-120-BL UAF-26-120-RD UAF-26-120-SG UAC-20-120-AL UAC-20-120-BK
特長 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 1,350円 1,350円 2,900円 2,020円 1,630円 2,020円 2,020円 2,610円 2,140円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 RD SG AL BK BL RD SG AL BK
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 49mm 49mm 55mm 55mm 55mm 55mm 55mm 49mm 49mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミ取っ手
品番 UAC-20-120-BL UAC-20-120-RD UAC-20-120-SG UAC-26-120-AL UAC-26-120-BK UAC-26-120-BL UAC-26-120-RD UAC-26-120-SG UJF-12-120-AL
特長 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
小型
価格(税別) 1,930円 2,140円 2,140円 2,970円 2,570円 2,290円 2,570円 2,570円 1,600円
取りつけ方法 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BL RD SG AL BK BL RD SG AL
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 49mm 49mm 49mm 55mm 55mm 55mm 55mm 55mm 40mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき
品番 UJF-12-120-BK UJF-12-120-SG UJFS-12-120 UNF-120-CR UNFS-120 UNFA-120-BF UNFA-120-BK UNF-120-CR-W UNFS-120-W
特長 楕円形状
小型
楕円形状
小型
SUS304
楕円
低価格 SUS304 全高が低い 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
価格(税別) 1,210円 1,210円 2,340円 390円 540円 440円 440円 630円 780円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス
カラー表面処理 BK SG - CR BL BF BK CR BL
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 40mm 40mm 40mm 37mm 37mm 37mm 37mm 38.5mm 38.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき
品名 アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき
品番 UNFA-120-BF-W UNFA-120-BK-W UNF-120H-CR UNFS-120H UNF-120SH-CR UNFS-120SH UNF-120H-CR-W UNFS-120H-W UNF-120SH-CR-W
特長 全高が低い
座金が付属
全高が低い
座金が付属
UNFより全高が高い UNFSより全高が高い SEMI規格 SEMI規格 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
価格(税別) 680円 680円 410円 600円 510円 660円 650円 840円 750円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール
カラー表面処理 BF BK CR BL CR BL CR BL CR
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 38.5mm 38.5mm 45mm 45mm 60mm 60mm 46.5mm 46.5mm 61.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UNFS-120SH-W UAP-8-120-AL UAP-8-120-BK UAP-8-120-RD UAP-8-120-SG UAP-10-120-AL UAP-10-120-BK UAP-10-120-RD UAP-10-120-SG
特長 SEMI規格
座金が付属
座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 900円 2,460円 1,370円 1,370円 1,370円 2,090円 1,430円 1,430円 1,430円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BL AL BK RD SG AL BK RD SG
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 61.5mm 35mm 35mm 35mm 35mm 43mm 43mm 43mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき
品名 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき
品番 UMP-8-120-CR UMP-8-120-BK UMP-8-120 UMP-10-120-CR UMP-10-120-BK UMP-10-120 USP-8-120 USP-10-120 USP-10-120-A4
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 安定性にすぐれた形状 安定性にすぐれた形状 SUS316L
安定性にすぐれた形状
価格(税別) 1,290円 1,390円 1,340円 1,280円 1,430円 1,500円 1,420円 1,570円 2,930円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 CR BK - CR BK - - - -
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 35mm 35mm 35mm 43mm 43mm 43mm 35mm 43mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 USP-8-120-PE USP-10-120-PE TGY-128 TGY-130 TG-128 TG-130 UHFA-10-120-AL UHFA-10-120-BK UHFA-10-120-SG
特長 電解研磨
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
SUS303 SUS303 SUS303 SUS303 オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 2,410円 2,870円 1,150円 1,830円 1,500円 1,660円 3,190円 1,860円 1,860円
取りつけ方法 めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - - - - - - AL BK SG
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 35mm 43mm 40mm 40mm 40mm 40mm 47mm 47mm 47mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき プラ取っ手 プラ取っ手
品名 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき プラ取っ手 プラ取っ手
品番 UHFA-10-120-RD UHF-10-120-CR UHF-10-120-BK UHF-10-120 UHFS-10-120 UHFS-10-120-PE UHFS-10-120-A4 UPF-26-120-BK UPF-26-120-OR
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット 電解研磨
オフセット
SUS316L
オフセット
ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6
価格(税別) 1,860円 1,910円 1,630円 1,810円 2,200円 3,250円 3,410円 910円 910円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス プラスティック プラスティック
カラー表面処理 RD CR BK - - - - BK OR
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm 40mm 40mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UPF-26-120-RD UPF-26-120-SG UPF-26-120-WH UBGF-120-BK UBGF-120-BL UBGF-120-SG UBGFS-120-A4 UBGC-120-BK UBGC-120-BL
特長 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 910円 910円 910円 2,120円 1,960円 2,120円 8,990円 1,980円 1,780円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 RD SG WH BK BL SG - BK BL
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 40mm 40mm 40mm 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBGC-120-SG UBGCS-120-A4 UBF-20-120-BK UBF-20-120-BL UBF-20-120-SG UBF-20-120-AL UBC-20-120-BL UBC-20-120-BK UBC-20-120-SG
特長 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 皿小ねじを使用 皿小ねじを使用 皿小ねじを使用
価格(税別) 1,980円 7,920円 1,530円 1,250円 1,530円 3,120円 1,570円 1,940円 1,940円
取りつけ方法 前面 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 SG - BK BL SG AL BL BK SG
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 44mm 44mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手
品番 UBC-20-120-AL UIF-22-120-BL UIF-22-120-BK UIF-22-120-SG UIFS-22-120 UIC-22-120-BL UIC-22-120-BK UIC-22-120-SG UICS-22-120
特長 皿小ねじを使用 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 SCS13 前面取りつけ 前面取りつけ 前面取りつけ SCS13
価格(税別) 3,890円 2,040円 2,310円 2,310円 7,350円 1,740円 1,890円 1,890円 5,670円
取りつけ方法 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 AL BL BK SG - BL BK SG -
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 41mm 42.5mm 42.5mm 42.5mm 42.5mm 42.5mm 42.5mm 42.5mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 URH-120 URHS-120 URPH-120-CR URPHS-120 ULH-140-AL ULH-140-BK ULH-140-BL ULH-140-SG
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ 力がかかりやすい形状 力がかかりやすい形状 力がかかりやすい形状 力がかかりやすい形状
価格(税別) 5,930円 9,340円 5,270円 5,560円 2,610円 1,840円 1,560円 2,040円
取りつけ方法 おねじ おねじ 前面 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 CR - CR - AL BK BL SG
取りつけ寸法 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm
高さ 43mm 43mm 44.5mm 44.5mm 32mm 32mm 32mm 32mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 4,430円~ 390円~ 160円~ 100円~ 300円~ 440円~ 630円~ 32,300円~ 3,900円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 3,800円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。