• 特殊ねじ
  • クリーン

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

SHVAS

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SHVAS-M3-15 M3 0.5 15 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 3.6 740 814 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-20 M3 0.5 20 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 4.8 740 814 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-25 M3 0.5 25 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 6 750 825 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-30 M3 0.5 30 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 7.2 750 825 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-35 M3 0.5 35 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 8.4 760 836 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-40 M3 0.5 40 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 9.6 760 836 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-20 M4 0.7 20 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 6.5 810 891 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-25 M4 0.7 25 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 8.2 810 891 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-30 M4 0.7 30 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 9.8 810 891 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-35 M4 0.7 35 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 11 830 913 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-40 M4 0.7 40 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 13 830 913 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-45 M4 0.7 45 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 15 830 913 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-50 M4 0.7 50 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 16 840 924 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-60 M4 0.7 60 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 20 880 968 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-70 M4 0.7 70 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 23 880 968 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-80 M4 0.7 80 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 26 890 979 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-20 M5 0.8 20 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 8.3 850 935 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-25 M5 0.8 25 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 10 850 935 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-30 M5 0.8 30 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 13 860 946 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-35 M5 0.8 35 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 15 860 946 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-40 M5 0.8 40 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 17 870 957 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-45 M5 0.8 45 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 19 870 957 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-50 M5 0.8 50 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 21 880 968 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-60 M5 0.8 60 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 25 980 1,078 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-70 M5 0.8 70 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 30 990 1,089 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-80 M5 0.8 80 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 34 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-90 M5 0.8 90 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 38 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-100 M5 0.8 100 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 43 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-25 M6 1 25 2 1.5 10 11.5 9 12 2 16 990 1,089 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-30 M6 1 30 2 1.5 10 11.5 9 12 2 20 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-35 M6 1 35 2 1.5 10 11.5 9 12 2 23 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-40 M6 1 40 2 1.5 10 11.5 9 12 2 26 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-45 M6 1 45 2 1.5 10 11.5 9 12 2 30 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-50 M6 1 50 2 1.5 10 11.5 9 12 2 33 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-60 M6 1 60 2 1.5 10 11.5 9 12 2 40 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-70 M6 1 70 2 1.5 10 11.5 9 12 2 46 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-80 M6 1 80 2 1.5 10 11.5 9 12 2 53 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-90 M6 1 90 2 1.5 10 11.5 9 12 2 60 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-100 M6 1 100 2 1.5 10 11.5 9 12 2 66 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-120 M6 1 120 2 1.5 10 11.5 9 12 2 80 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-150 M6 1 150 2 1.5 10 11.5 9 12 2 100 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-35 M8 1.25 35 2 1.5 13 15 12 16 2 39 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-40 M8 1.25 40 2 1.5 13 15 12 16 2 44 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-45 M8 1.25 45 2 1.5 13 15 12 16 2 50 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-50 M8 1.25 50 2 1.5 13 15 12 16 2 56 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-60 M8 1.25 60 2 1.5 13 15 12 16 2 67 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-70 M8 1.25 70 2 1.5 13 15 12 16 2 79 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-80 M8 1.25 80 2 1.5 13 15 12 16 2 90 1,550 1,705 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-90 M8 1.25 90 2 1.5 13 15 12 16 2 101 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-100 M8 1.25 100 2 1.5 13 15 12 16 2 113 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-120 M8 1.25 120 2 1.5 13 15 12 16 2 136 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-150 M8 1.25 150 2 1.5 13 15 12 16 2 170 2,090 2,299 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります