高強度 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SVSLG-AG | SVSX-88 | SVSQLG | ||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
高強度(強度区分8.8) | 高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
||||||
| 価格(税別) | 560円~ | 330円~ | 4,950円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L HiMo | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | 銀メッキ | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG | SVSX-M3-88 SVSX-M4-88 SVSX-M5-88 SVSX-M6-88 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 |