クリーン /特長・機能:非磁性
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ非磁性
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SVFT | SVPT | |||||||
| 特長 | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
|||||||
| 価格(税別) | 4,180円~ | 3,850円~ | |||||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | |||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 |