クリーン /材質2:64チタン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質264チタン
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | |||||||
| 品番 | SNSTG | SSC-SNSTG | |||||||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
|||||||
| 価格(税別) | 760円~ | 1,680円~ | |||||||
| 材質 | 64チタン | 64チタン | |||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | |||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSTG-M10 SNSTG-M2 SNSTG-M2.5 SNSTG-M3 SNSTG-M4 SNSTG-M5 SNSTG-M6 SNSTG-M8 | SSC-SNSTG-M3 SSC-SNSTG-M4 SSC-SNSTG-M5 SSC-SNSTG-M6 SSC-SNSTG-M8 |