クリーン /駆動部形状:六角穴
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SVSS-AG | SVTS | SCSS-VR | SCSS-VF | |||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | 固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
|||||
| 価格(税別) | 540円~ | 5,460円~ | 670円~ | 770円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 銀メッキ | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG | SVTS-M3 SVTS-M4 SVTS-M5 SVTS-M6 SVTS-M8 | SCSS-M10-16-VR SCSS-M10-20-VR SCSS-M10-25-VR SCSS-M10-35-VR SCSS-M5-12-VR SCSS-M5-20-VR SCSS-M5-8-VR SCSS-M6-10-VR SCSS-M6-16-VR SCSS-M6-20-VR SCSS-M6-25-VR SCSS-M8-10-VR SCSS-M8-12-VR SCSS-M8-20-VR SCSS-M8-25-VR SCSS-M8-30-VR | SCSS-M10-16-VF SCSS-M10-20-VF SCSS-M10-25-VF SCSS-M10-35-VF SCSS-M5-12-VF SCSS-M5-20-VF SCSS-M5-8-VF SCSS-M6-10-VF SCSS-M6-16-VF SCSS-M6-20-VF SCSS-M6-25-VF SCSS-M8-10-VF SCSS-M8-12-VF SCSS-M8-20-VF SCSS-M8-25-VF SCSS-M8-30-VF |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)