M3 耐熱
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(PEEK) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ) | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(PTFE) | 樹脂ワッシャ(PTFE) | |||
| 品番 | SPE-3-W | SPE-M3-T | SPE-M3-HB | SPT-M3-H | SPT-M3-N | SPT-3-W | |||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
|||
| 価格(税別) | 680円~ | 3,600円~ | 1,510円~ | 1,000円~ | 750円~ | 320円~ | |||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPE-3-W | SPE-M3-10-T SPE-M3-12-T SPE-M3-15-T SPE-M3-4-T SPE-M3-5-T SPE-M3-6-T SPE-M3-8-T | SPE-M3-10-HB SPE-M3-12-HB SPE-M3-15-HB SPE-M3-18-HB SPE-M3-20-HB SPE-M3-25-HB SPE-M3-30-HB SPE-M3-4-HB SPE-M3-5-HB SPE-M3-6-HB SPE-M3-8-HB | SPT-M3-10-H SPT-M3-12-H SPT-M3-16-H SPT-M3-20-H SPT-M3-6-H SPT-M3-8-H | SPT-M3-N | SPT-3-W |