寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | a | t | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCW-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 0.8 | 0.85 | 1500 | 1.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.8 | 0.85 | 1500 | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.8 | 0.85 | 1500 | 2.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2600 | 3.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2600 | 4.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2600 | 4.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 4200 | 7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 4200 | 7.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 4200 | 9.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 4200 | 10.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 6000 | 11.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 6000 | 13.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 6000 | 16.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNCW-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 6000 | 18.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SNCW | |
|---|---|
| 本体 | 純タングステン(99.95%以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 高融点と高い比重、高純度が特長のタングステン製。
- 融点:3683℃
- 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の2倍以上。
- 耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
物性
| 純タングステン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 19.3 | 7.93 |
| 比熱(J/kg・K) | 138 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.054 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 174 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 4.36×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。