寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2-4-F | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.02 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-5-F | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.023 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-6-F | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.03 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-8-F | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.035 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2-10-F | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.039 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-4-F | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.045 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-6-F | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-8-F | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-10-F | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.0716 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-5-F | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.057 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-6-F | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.088 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-F | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.1 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-F | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.12 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-F | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.13 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-15-F | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.15 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-16-F | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.16 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-20-F | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.18 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-25-F | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.22 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-F | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.17 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-F | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.2 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-F | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.22 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-F | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-F | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.29 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-F | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-F | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.35 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-F | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.42 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-30-F | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.47 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-F | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.37 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-F | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.41 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-F | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.45 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-F | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.52 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-F | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.6 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-F | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.7 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-F | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.8 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-10-F | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.41 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-F | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.65 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-F | M6 | 1 | 15 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.82 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.94 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-F | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.1 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-F | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.2 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-15-F | M8 | 1.25 | 15 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.3 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-F | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-F | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.2 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-F | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.4 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-F | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の十字穴付き皿ねじ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性