• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SNFS-SD/十字穴付き小頭皿小ねじ

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head

  • スペース

形状図

SNFS-SD十字穴付き小頭皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFS-M4-6-SD M4 0.7 6 6 1.4 2 20 0.73 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.4 2 20 0.89 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.4 2 20 1 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M4-12-SD M4 0.7 12 6 1.4 2 20 1.2 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M4-16-SD M4 0.7 16 6 1.4 2 20 1.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M5-8-SD M5 0.8 8 8 1.9 2 20 1.7 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.9 2 20 2 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.9 2 20 2.2 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M5-16-SD M5 0.8 16 8 1.9 2 20 2.7 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M5-20-SD M5 0.8 20 8 1.9 2 20 3.1 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-10-SD M6 1 10 10 2.4 3 20 3.2 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-12-SD M6 1 12 10 2.4 3 20 3.5 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-16-SD M6 1 16 10 2.4 3 20 4.2 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-20-SD M6 1 20 10 2.4 3 20 4.9 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-25-SD M6 1 25 10 2.4 3 20 5.8 640 704 CAD カート カート 在庫品
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
SNFS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
  • 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります