低頭ボルト・小頭ボルト /表面処理:黒色三価クロメート処理

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • 表面処理を選ぶ黒色三価クロメート処理
写真 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SEC-TBZ SEC-TBZ-ALK SEQ-TBZ SEQ-TBZ-ALK
特長 超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 650円~ 620円~ 900円~ 1,900円~
材質 スティール スティール スティール スティール
表面処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理
ねじの呼び M2 ~ M6 M2 ~ M6 M3 ~ M4 M3 ~ M4
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SEC-M2.5-TBZ SEC-M2.6-TBZ SEC-M2-TBZ SEC-M3-TBZ SEC-M4-TBZ SEC-M5-TBZ SEC-M6-TBZ SEC-M2.5-TBZ-ALK SEC-M2.6-TBZ-ALK SEC-M2-TBZ-ALK SEC-M3-TBZ-ALK SEC-M4-TBZ-ALK SEC-M5-TBZ-ALK SEC-M6-TBZ-ALK SEQ-M3-TBZ SEQ-M4-TBZ SEQ-M3-TBZ-ALK SEQ-M4-TBZ-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)