装飾 低頭ボルト・小頭ボルト
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ装飾
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | |||
| 品番 | SSHS-SD-MO | SSHL-SD | SVSHL-SD | SSHT-SD | SVSHT-SD | SSHT-SD-UT | |||
| 特長 | 極低頭 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
極低頭 小頭 省スペース 非磁性 |
極低頭 小頭 省スペース 非磁性 |
極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
|||
| 価格(税別) | 490円~ | 2,900円~ | 9,420円~ | 1,250円~ | 2,140円~ | 690円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUS316L | 純チタン | 純チタン | 純チタン | |||
| 表面処理 | 二硫化モリブデンコーティング | - | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SSHS-M10-SD-MO SSHS-M3-SD-MO SSHS-M4-SD-MO SSHS-M5-SD-MO SSHS-M6-SD-MO SSHS-M8-SD-MO | SSHL-M3-SD SSHL-M4-SD SSHL-M5-SD | SVSHL-M3-SD SVSHL-M4-SD SVSHL-M5-SD | SSHT-M3-SD SSHT-M4-SD SSHT-M5-SD SSHT-M6-SD | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SSHT-M3-SD-UT SSHT-M4-SD-UT SSHT-M5-SD-UT SSHT-M6-SD-UT |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)







/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)