寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.11 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.13 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.15 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.19 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.23 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.29 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.23 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.26 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.29 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.35 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.41 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.47 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.36 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.4 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.44 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.53 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.61 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.69 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 0.89 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.2 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.3 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.6 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.9 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.73 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.98 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.2 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.5 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2.5 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 3.1 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-6 | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.2 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.9 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.8 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.8 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-8 | M8 | 1.25 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3.6 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4.2 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5.4 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 6.7 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8.3 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-10 | M10 | 1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4.6 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-12 | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.6 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 7.6 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 9.6 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 15 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSH | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。