低頭ボルト・小頭ボルト /駆動部形状:十字穴
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き小頭皿小ねじ | 十字穴付き小頭皿小ねじ | 狭所作業対応プレートドライバ | |||
| 品番 | SECS-ALK | SEQS | SEQS-ALK | SNF-SD-TZB | SNFS-SD | SKND-PH | |||
| 特長 | 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 小頭 省スペース |
低頭 小頭 省スペース |
狭所作業対応工具 十字穴用 |
|||
| 価格(税別) | 1,010円~ | 1,000円~ | 2,450円~ | 420円~ | 520円~ | 960円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | - | |||
| 表面処理 | - | - | - | 三価クロメート処理 | - | 無電解ニッケルメッキ | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M4 | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M4 ~ M6 | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SECS-M3-ALK SECS-M4-ALK SECS-M5-ALK SECS-M6-ALK | SEQS-M3 SEQS-M4 | SEQS-M3-ALK SEQS-M4-ALK | SNF-M3-SD-TZB SNF-M4-SD-TZB SNF-M5-SD-TZB | SNFS-M4-SD SNFS-M5-SD SNFS-M6-SD | SKND-PH0 SKND-PH1 SKND-PH2 |