寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-2 | M2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 1 | 0.9 | - | 0.7/1.4 | 0.1 | なし | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-3 | M3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | なし | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.5 | なし | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-5 | M5 | 0.8 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 1 | あり | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-6 | M6 | 1 | 0.8 | 13 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.7 | あり | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-8 | M8 | 1.25 | 1 | 15 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.5 | あり | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-10 | M10 | 1.5 | 1.2 | 16 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 6 | あり | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-12 | M12 | 1.75 | 1.8 | 20 | 7 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 11 | あり | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| FP-16 | M16 | 2 | 2.5 | 25 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 25 | あり | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FP | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度55-60HRC) |
| スペーサ | SUS304 |
| スプリング | SWPB |
| ゆるみ止め | ナイロンロック |
特長
- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により、本体材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| FP | スティール | 軽荷重 |
| MP | ステンレス | 重荷重 |