微細 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ微細
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用止めねじ(微細ねじ) | 六角ナット(微細ねじ用) | 六角レンチ(微細ねじ用) | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L) | |||
| 品番 | SNZCXS | SNZCXS-ALK | SNTS-FP | SHNS | SKH | SNSL-SD | |||
| 特長 | 精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 止めねじ |
微細ねじ用 | 微細ねじ用 | 小頭 耐熱 耐蝕性 非磁性 |
|||
| 価格(税別) | 650円~ | 2,900円~ | 610円~ | 480円~ | 160円~ | 1,020円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | - | SUS303 | スティール | SUS316L | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | |||
| ねじの呼び | M1.4 ~ M2.5 | M1.4 ~ M2.5 | M1 ~ M2.6 | M1 ~ M2.6 | - | M2 ~ M8 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNZCXS-M1.4 SNZCXS-M1.6 SNZCXS-M2 SNZCXS-M2.5 | SNZCXS-M1.4-ALK SNZCXS-M1.6-ALK SNZCXS-M2.5-ALK SNZCXS-M2-ALK | SNTS-M1.4-FP SNTS-M1.6-FP SNTS-M1-FP SNTS-M2.5-FP SNTS-M2.6-FP SNTS-M2-FP | SHNS-M1 SHNS-M1.4 SHNS-M1.6 SHNS-M2 SHNS-M2.5 SHNS-M2.6 | SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 | SNSL-M2.5-SD SNSL-M2-SD SNSL-M3-SD SNSL-M4-SD SNSL-M5-SD SNSL-M6-SD SNSL-M8-SD |