• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile

SLH-TZB

  • スペース

形状図

SLH-TZB六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2-5-TZB M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-6-TZB M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-8-TZB M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-10-TZB M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-12-TZB M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 2,450 2,695 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-5-TZB M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-6-TZB M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-8-TZB M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-10-TZB M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-12-TZB M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-6-TZB M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.53 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-8-TZB M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.62 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-10-TZB M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.7 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-12-TZB M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.78 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-8-TZB M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.3 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-10-TZB M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-12-TZB M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.6 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-16-TZB M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.9 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-20-TZB M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-25-TZB M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.8 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-30-TZB M4 0.7 30 7 2.8 2.5 2.3 14 3.4 50 3.3 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-8-TZB M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 1.8 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-10-TZB M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-12-TZB M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.3 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-16-TZB M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.8 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-20-TZB M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.3 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-25-TZB M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.1 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-30-TZB M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.9 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-35-TZB M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.7 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-10-TZB M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.5 620 682 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-12-TZB M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.8 620 682 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-16-TZB M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.5 640 704 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-20-TZB M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.3 640 704 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-25-TZB M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.4 740 814 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-30-TZB M6 1 30 10 4 4 3 18 10 20 7.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-35-TZB M6 1 35 10 4 4 3 18 10 20 8.7 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-12-TZB M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.8 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-16-TZB M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 9 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-20-TZB M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-25-TZB M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 12 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-30-TZB M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 14 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-35-TZB M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 27 20 16 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-16-TZB M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 15 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-20-TZB M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 17 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-25-TZB M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-30-TZB M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 22 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-35-TZB M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 24 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品

*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLH-TZB
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
  • DIN 7984に準拠。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります