• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNPXS-M3-12

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

SNPXS-M3-12の形状図

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPXS-M3-12 M3 0.5 12 5.6 2.4 1.27 10 20 0.77 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SNPXS-M3-12の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ISO 14583に準拠。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


SNPXS-M3-12の材質・仕上げ

SNPXS
材質 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

関連サービス

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNPXS-M3にはこのような商品があります

SNPXSにはこのような商品があります