寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | a | t | B | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS-M1-3-FP | M1 | 0.25 | 3 | 0.35 | 0.35 | - | 0.003 | 10 | 0.012 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1-4-FP | M1 | 0.25 | 4 | 0.35 | 0.35 | - | 0.003 | 10 | 0.016 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1-5-FP | M1 | 0.25 | 5 | 0.35 | 0.35 | - | 0.003 | 10 | 0.019 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1-6-FP | M1 | 0.25 | 6 | 0.35 | 0.35 | - | 0.003 | 10 | 0.023 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.4-3-FP | M1.4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 0.45 | - | 0.02 | 10 | 0.022 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.4-4-FP | M1.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.45 | - | 0.02 | 10 | 0.031 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.4-5-FP | M1.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 0.45 | - | 0.02 | 10 | 0.04 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.4-6-FP | M1.4 | 0.3 | 6 | 0.4 | 0.45 | - | 0.02 | 10 | 0.049 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.6-3-FP | M1.6 | 0.35 | 3 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.029 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.6-4-FP | M1.6 | 0.35 | 4 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.04 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.6-5-FP | M1.6 | 0.35 | 5 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.051 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M1.6-6-FP | M1.6 | 0.35 | 6 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.062 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2-3-FP | M2 | 0.4 | 3 | - | - | 0.9 | 0.2 | 10 | 0.041 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2-4-FP | M2 | 0.4 | 4 | - | - | 0.9 | 0.2 | 10 | 0.058 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2-5-FP | M2 | 0.4 | 5 | - | - | 0.9 | 0.2 | 10 | 0.075 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2-6-FP | M2 | 0.4 | 6 | - | - | 0.9 | 0.2 | 10 | 0.092 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2.5-4-FP | M2.5 | 0.45 | 4 | - | - | 1.3 | 0.4 | 10 | 0.081 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2.5-5-FP | M2.5 | 0.45 | 5 | - | - | 1.3 | 0.4 | 10 | 0.055 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2.5-6-FP | M2.5 | 0.45 | 6 | - | - | 1.3 | 0.4 | 10 | 0.13 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2.6-4-FP | M2.6 | 0.45 | 4 | - | - | 1.3 | 0.4 | 10 | 0.094 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNTS-M2.6-5-FP | M2.6 | 0.45 | 5 | - | - | 1.3 | 0.4 | 10 | 0.13 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| M1-M1.6 | M2-M2.6 | |
|---|---|---|
| 本体 | ステンレス | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。
使用例
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの位置決め・固定に。