寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZF-M1.4-2-TBZ | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.016 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.4-3-TBZ | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.024 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.4-4-TBZ | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.032 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.4-5-TBZ | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.041 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.4-6-TBZ | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.049 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.4-8-TBZ | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.45 | 0 | 50 | 0.066 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-2-TBZ | M1.7 | 0.35 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.027 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-3-TBZ | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.04 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-4-TBZ | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.052 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-5-TBZ | M1.7 | 0.35 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.065 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-6-TBZ | M1.7 | 0.35 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.078 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-8-TBZ | M1.7 | 0.35 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M1.7-10-TBZ | M1.7 | 0.35 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 0.13 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-2-TBZ | M2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.038 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-3-TBZ | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.056 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-4-TBZ | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.073 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-5-TBZ | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.091 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-6-TBZ | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.11 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-8-TBZ | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.14 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2-10-TBZ | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.18 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2.6-3-TBZ | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.1 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2.6-4-TBZ | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.14 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2.6-5-TBZ | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.17 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2.6-6-TBZ | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.2 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF-M2.6-8-TBZ | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.27 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZF-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | SWCH16A 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1.4-M2.6。
- 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。