• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種)

Cross Recessed Micro Flat Head Machine Screws - Type 0-3

SNZF3-TZB

  • 微細

形状図

SNZF3-TZB精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.7
M2
M2.6
L
すべて
3
3.5
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZF3-M1.4-3-TZB M1.4 0.3 3 2.5 0.7 0 0.07 50 0.04 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.4-3.5-TZB M1.4 0.3 3.5 2.5 0.7 0 0.07 50 0.04 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.4-4-TZB M1.4 0.3 4 2.5 0.7 0 0.07 50 0.05 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.4-5-TZB M1.4 0.3 5 2.5 0.7 0 0.07 50 0.05 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.4-6-TZB M1.4 0.3 6 2.5 0.7 0 0.07 50 0.06 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.7-3-TZB M1.7 0.35 3 3 0.8 0 0.14 50 0.06 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.7-3.5-TZB M1.7 0.35 3.5 3 0.8 0 0.14 50 0.06 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.7-4-TZB M1.7 0.35 4 3 0.8 0 0.14 50 0.07 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M1.7-6-TZB M1.7 0.35 6 3 0.8 0 0.14 50 0.09 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2-3.5-TZB M2 0.4 3.5 3.5 0.9 0 0.22 50 0.09 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2-4-TZB M2 0.4 4 3.5 0.9 0 0.22 50 0.1 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2-5-TZB M2 0.4 5 3.5 0.9 0 0.22 50 0.12 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2-6-TZB M2 0.4 6 3.5 0.9 0 0.22 50 0.14 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2-8-TZB M2 0.4 8 3.5 0.9 0 0.22 50 0.17 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2.6-3.5-TZB M2.6 0.45 3.5 4.5 1.1 0 0.53 50 0.18 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2.6-4-TZB M2.6 0.45 4 4.5 1.1 0 0.53 50 0.19 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2.6-5-TZB M2.6 0.45 5 4.5 1.1 0 0.53 50 0.22 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF3-M2.6-6-TZB M2.6 0.45 6 4.5 1.1 0 0.53 50 0.25 550 605 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SNZF3-TZB
本体 SWCH16A
三価クロメート処理

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
  • M1.4~M2.6。
  • 頭部高さの低い皿小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります