寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-M1-2 | M1 | 0.25 | 2 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.013 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-3 | M1 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.017 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-4 | M1 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.021 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-5 | M1 | 0.25 | 5 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.025 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-2 | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.024 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-3 | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.032 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.048 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.057 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.073 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.4-10 | M1.4 | 0.3 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.09 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-2 | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.033 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.043 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.053 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.063 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.071 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.09 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-10 | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.11 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.6-12 | M1.6 | 0.35 | 12 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.13 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-2 | M1.7 | 0.35 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.036 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-3 | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.048 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-4 | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.06 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-5 | M1.7 | 0.35 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.072 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-6 | M1.7 | 0.35 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.084 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-8 | M1.7 | 0.35 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.11 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-10 | M1.7 | 0.35 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.13 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-12 | M1.7 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1.7-14 | M1.7 | 0.35 | 14 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.18 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-2 | M2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.055 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-2.5 | M2 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.064 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.072 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-3.5 | M2 | 0.4 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.081 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.089 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.11 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.12 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.16 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.19 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.23 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2-14 | M2 | 0.4 | 14 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.26 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-3 | M2.5 | 0.45 | 3 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.13 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.15 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.18 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.21 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.28 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.34 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-2.5 | M2.6 | 0.45 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.13 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-3 | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.15 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.18 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.21 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.24 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.36 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZS-M | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。