寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | a | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-S0.6-1 | S0.6 | 0.15 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 10 | 0.0031 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-S0.6-1.5 | S0.6 | 0.15 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 10 | 0.0045 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-S0.6-2 | S0.6 | 0.15 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 0.005 | 10 | 0.0058 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-S0.8-1 | S0.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 10 | 0.0067 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-S0.8-1.5 | S0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 10 | 0.0091 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-S0.8-2 | S0.8 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 10 | 0.011 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- S0.6-S0.8。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。