寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M2-4-EL | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.11 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-5-EL | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.13 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-6-EL | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.15 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-8-EL | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.19 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-10-EL | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.23 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2-12-EL | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.29 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-4-EL | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.23 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-5-EL | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.26 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-6-EL | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.29 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-8-EL | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.35 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-10-EL | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.41 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M2.5-12-EL | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.47 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-4-EL | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.36 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-5-EL | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.4 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-6-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.44 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-8-EL | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.53 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-10-EL | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.61 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-12-EL | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.69 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-6-EL | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 0.89 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-8-EL | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-10-EL | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.2 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-12-EL | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-16-EL | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.6 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-20-EL | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.9 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-6-EL | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.73 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-8-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.98 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-10-EL | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.2 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-12-EL | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.5 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-16-EL | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2.5 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 3.1 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-6-EL | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.2 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-10-EL | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.8 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-30-EL | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.5 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-8-EL | M8 | 1.25 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-10-EL | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3.6 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-12-EL | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4.2 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-16-EL | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5.4 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-20-EL | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 6.7 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-25-EL | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8.3 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-30-EL | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-10-EL | M10 | 1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4.6 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-12-EL | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.6 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-16-EL | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 7.6 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-20-EL | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 9.6 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-25-EL | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-30-EL | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 15 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSH-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。