• 特殊ねじ
  • 紛失防止

脱落防止ワッシャ

Retaining Washer

SWAS-SC

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SWAS-SC脱落防止ワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d t h 専用工具 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWAS-3-SC 3 8 2.6 0.3 0.9 SKSC-345 100 0.087 5,200 5,720 CAD カート カート 在庫品
SWAS-4-SC 4 10 3.4 0.3 0.9 SKSC-345 100 0.14 5,300 5,830 CAD カート カート 在庫品
SWAS-5-SC 5 12.7 3.9 0.3 1.1 SKSC-345 100 0.25 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWAS-6-SC 6 15.7 4.7 0.4 1.4 SKSC-68 100 0.47 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SWAS-8-SC 8 21.6 6.8 0.4 1.9 SKSC-68 100 0.94 6,600 7,260 CAD カート カート 在庫品
SWAS-10-SC 10 22 8.7 0.4 1.7 SKSC-1012 100 0.9 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品
SWAS-12-SC 12 26 10.5 0.4 1.8 SKSC-1012 100 1.3 8,800 9,680 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-SC
本体 SUS304*1

*1: SWAS-5-SCSWAS-6-SCSWAS-8-SCはSUS302です。


用途

ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • 市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
  • ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
  • 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


使用上の注意

  • SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
  • 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
  • SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。

取りつけ方法

SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


取りつけ例

カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ

表1

単位 : mm

品番 C
SWAS-3-SC 1.5-2
SWAS-4-SC 1.5-2
SWAS-5-SC 1.5-2
SWAS-6-SC 1.5-2
SWAS-8-SC 1.5-2
SWAS-10-SC 2-2.5
SWAS-12-SC 2-2.5

関連商品

専用取付工具SKSCがあります。
SKSC

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

紛失防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります