• 特殊ねじ
  • 生産性向上・座金組込みねじ

フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理)

Vented Flanged Socket Head Cap Screws – Specialized Chemical Polishing

SVFSS-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

形状図

SVFSS-PCフランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFSS-M4-6-PC M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.5 7,900 8,690 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-8-PC M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.7 8,300 9,130 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-10-PC M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.8 8,600 9,460 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-12-PC M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2 9,000 9,900 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-16-PC M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.2 10,300 11,330 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-20-PC M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.6 11,600 12,760 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-8-PC M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 2.9 8,600 9,460 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-10-PC M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.2 9,000 9,900 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-12-PC M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.4 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-16-PC M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.9 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-20-PC M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 4.4 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-25-PC M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 1.5 20 5.2 13,900 15,290 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-10-PC M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 4.9 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-12-PC M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 5.3 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-16-PC M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6 11,200 12,320 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-20-PC M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6.6 12,600 13,860 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-25-PC M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 7.5 13,500 14,850 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-12-PC M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 11 6,200 6,820 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-16-PC M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 13 6,500 7,150 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-20-PC M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 14 7,100 7,810 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-25-PC M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 15 8,000 8,800 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-30-PC M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 17 8,600 9,460 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFSS-PC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
特殊化学研磨処理
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上・座金組込みねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

チタン

生産性向上・座金組込みねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります