生産性向上・座金組込みねじ /ねじ長さ(inch):1/4
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1/4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ||||
| 品番 | SET-#6-32-1/4-TZB | SET-#8-32-1/4-TZB | SETS-#4-40-1/4 | SETS-#6-32-1/4 | SETS-#8-32-1/4 | ||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
||||
| 価格(税別) | 380円~ | 440円~ | 230円~ | 270円~ | 350円~ | ||||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| ねじの呼び | No.6-32UNC | No.8-32UNC | No.4-40UNC | No.6-32UNC | No.8-32UNC | ||||
| ねじ長さ | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)