生産性向上・座金組込みねじ /頭部形状:ボタン
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 頭部形状を選ぶボタン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付きボタンボルト | フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) | フランジ付きボタンボルト | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | |||||
| 品番 | SFB | SFB-EL | SFBS | SFBS-UC | |||||
| 特長 | フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
|||||
| 価格(税別) | 540円~ | 660円~ | 760円~ | 2,550円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SFB-M3 SFB-M4 SFB-M5 SFB-M6 SFB-M8 | SFB-M3-EL SFB-M4-EL SFB-M5-EL SFB-M6-EL SFB-M8-EL | SFBS-M3 SFBS-M4 SFBS-M5 SFBS-M6 | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC |