生産性向上・座金組込みねじ /頭部形状:なべ
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 頭部形状を選ぶなべ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | |||
| 品番 | SNPI3-SUC | SNPI3S-SUC | SRTSQ-TZB | SRTSQ-TZB-ALK | SNPI1S | SNPI3S | |||
| 特長 | 薄板固定用 省スペース 座金組込み P=3 |
薄板固定用 省スペース 座金組込み P=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
座金組込み I=1 |
座金組込み I=3 |
|||
| 価格(税別) | 700円~ | 1,150円~ | 540円~ | 1,000円~ | 130円~ | 180円~ | |||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | M2 ~ M4 | M2 ~ M4 | M2.5 ~ M5 | M2 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNPI3-M3-SUC SNPI3-M4-SUC SNPI3-M5-SUC | SNPI3S-M3-SUC SNPI3S-M4-SUC SNPI3S-M5-SUC SNPI3S-M6-SUC | SRTSQ-M2.6-TZB SRTSQ-M2-TZB SRTSQ-M3-TZB SRTSQ-M4-TZB | SRTSQ-M2.6-TZB-ALK SRTSQ-M2-TZB-ALK SRTSQ-M3-TZB-ALK SRTSQ-M4-TZB-ALK | SNPI1S-M2.5 SNPI1S-M3 SNPI1S-M4 SNPI1S-M5 | SNPI3S-M2 SNPI3S-M2.5 SNPI3S-M3 SNPI3S-M4 SNPI3S-M5 SNPI3S-M6 |