生産性向上・座金組込みねじ /材質2:スティール
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | 十字穴付き超極低頭ボルト | 十字穴付き超極低頭ボルト | |||||
| 品番 | SET-NI-ALK | SET-TZB(INCH) | SEQ-TZB | SEQ-TBZ | |||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース |
|||||
| 価格(税別) | 740円~ | 380円~ | 750円~ | 900円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | |||||
| 表面処理 | ニッケルメッキ | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | M3 ~ M4 | M3 ~ M4 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SET-M3-NI-ALK SET-M4-NI-ALK SET-M5-NI-ALK | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB | SEQ-M3-TZB SEQ-M4-TZB | SEQ-M3-TBZ SEQ-M4-TBZ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)