生産性向上・座金組込みねじ /特長・機能:耐熱
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐熱
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SNSQLG | SVSQLG | |||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 座金組込み I=3 |
高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
|||||||
| 価格(税別) | 2,390円~ | 4,950円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSQLG-M3 SNSQLG-M4 SNSQLG-M5 SNSQLG-M6 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 |