生産性向上・座金組込みねじ /ねじ・部品:ナット
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角ナット | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | |||||
| 品番 | SHNT-F | SCNL-HD | SCNL-HD-E | SCNL-HP-HD-E | |||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
|||||
| 価格(税別) | 240円~ | 2,230円~ | 2,230円~ | 3,500円~ | |||||
| 材質 | 純チタン | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M4 ~ M20 | M4 ~ M20 | M4 ~ M20 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SHNT-M10-F SHNT-M3-F SHNT-M4-F SHNT-M5-F SHNT-M6-F SHNT-M8-F | SCNL-M10-HD SCNL-M10-HP-HD SCNL-M12-HD SCNL-M12-HP-HD SCNL-M16-HD SCNL-M16-HP-HD SCNL-M20-HD SCNL-M20-HP-HD SCNL-M4-HD SCNL-M4-HP-HD SCNL-M5-HD SCNL-M5-HP-HD SCNL-M6-HD SCNL-M6-HP-HD SCNL-M8-HD SCNL-M8-HP-HD | SCNL-M10-HD-E SCNL-M12-HD-E SCNL-M16-HD-E SCNL-M20-HD-E SCNL-M4-HD-E SCNL-M5-HD-E SCNL-M6-HD-E SCNL-M8-HD-E | SCNL-M10-HP-HD-E SCNL-M12-HP-HD-E SCNL-M16-HP-HD-E SCNL-M20-HP-HD-E SCNL-M4-HP-HD-E SCNL-M5-HP-HD-E SCNL-M6-HP-HD-E SCNL-M8-HP-HD-E |