生産性向上・座金組込みねじ /ねじの呼び(メートルねじ):M2

座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!

●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。

▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。

詳しく見る>>

▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。 

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
写真 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRTSQ-M2-TZB SRTSQ-M2-TZB-ALK SNPI3S-M2 SETS-M2 SETS-M2-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 700円~ 1,120円~ 220円~ 1,260円~ 1,520円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - - -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRTSQ-M2-5-TZB SRTSQ-M2-6-TZB SRTSQ-M2-8-TZB SRTSQ-M2-5-TZB-ALK SRTSQ-M2-6-TZB-ALK SRTSQ-M2-8-TZB-ALK SNPI3S-M2-10 SNPI3S-M2-12 SNPI3S-M2-16 SNPI3S-M2-20 SNPI3S-M2-4 SNPI3S-M2-5 SNPI3S-M2-6 SNPI3S-M2-8 SETS-M2-10 SETS-M2-12 SETS-M2-4 SETS-M2-5 SETS-M2-6 SETS-M2-8 SETS-M2-10-ALK SETS-M2-12-ALK SETS-M2-4-ALK SETS-M2-5-ALK SETS-M2-6-ALK SETS-M2-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
生産性向上・座金組込みねじを他の条件で探す