生産性向上・座金組込みねじ /表面処理:三価クロメート処理
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 表面処理を選ぶ三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | フランジ付き六角ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | 十字穴付き超極低頭ボルト | |||
| 品番 | SNPI3-SUC | SRTSQ-TZB | SRTSQ-TZB-ALK | SFH-TZB | SET-TZB(INCH) | SEQ-TZB | |||
| 特長 | 薄板固定用 省スペース 座金組込み P=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
超極低頭 省スペース |
|||
| 価格(税別) | 700円~ | 540円~ | 1,000円~ | 800円~ | 380円~ | 750円~ | |||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | |||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M2 ~ M4 | M2 ~ M4 | M8 ~ M12 | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | M3 ~ M4 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNPI3-M3-SUC SNPI3-M4-SUC SNPI3-M5-SUC | SRTSQ-M2.6-TZB SRTSQ-M2-TZB SRTSQ-M3-TZB SRTSQ-M4-TZB | SRTSQ-M2.6-TZB-ALK SRTSQ-M2-TZB-ALK SRTSQ-M3-TZB-ALK SRTSQ-M4-TZB-ALK | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB | SEQ-M3-TZB SEQ-M4-TZB |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)